Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ZER - Strain relief ring
Bill of material
10109800
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10109800
TYP
WISKA Type
ZER 4-12
CADINFO
CAD-data information
CAD data on request
RAL
RAL colour
RAL 7035
CD
Cable diameter
4.0 - 12.0 mm
CNSMAT
material
PC
ETEMP
Case hardening temperature
-30°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
10 VPE
INFO
Website
HTML
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    WISKA
    COMBI 108 - COMBI 108
    Weidmüller
    2017240000 - VG M20 EXE 7-13 CR 7J
    Omal
    ITEM 153 - 3 way full-bore threaded-ends brass ball valve,"L" port
    Bossard Catalog
    BN 22220 - Cable glands
    BMEcat Gesamtausgabe
    IBTLED 1
    Jacob
    50.6xx M/BS - PERFECT metric Brass with Cable guarding spring
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte