카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA OSSP-R 32 50065613
WISKA
ATEX Ex d cable glands and accessories, brass
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/atex_d_kabelver_zubehoer/ossp_r.prj},{NB=OSSP-R 32 50065613},{CNSORDERNO=50065613},{TYP=OSSP-R 32},{D=M32x1.5},{DX=32.000},{TL=19.0},{L=15.0},{E1=40.0},{SW2=10},{E2=11.0},{CNSMAT=Screw: brass nickel-plated / sealing gasket: CR},{SGE=IP67},{EX=Ex db / Ex eb / Ex tb},{BS=IECEx / ATEX},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{D1=39.000},{D2=32.600},{H=13.000},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/50065613/ossp-r-32--m32.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/50065613/ossp-r-32--m32.html},{WEIGHT=0.125}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
OSSP-R - ATEX Ex d stop ends, OSSP, brass nickel-plated, metric
Bill of material
WISKA OSSP-R 32 50065613
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
50065613
50065613
TYP
WISKA Type
OSSP-R 32
OSSP-R 32
D
Connection thread size
M32x1.5
M32x1.5
mm
TL
Total length
19.0
19.0
mm
L
Screw-in thread length
15.0
mm
E1
Width across corners
40.0
40.0
mm
SW2
Key width
10
mm
E2
Width across corners
11.0
mm
CNSMAT
material
Screw: brass nickel-plated / sealing gasket: CR
SGE
Protection class to EN 60 529
IP67
EX
Type for Protection
Ex db / Ex eb / Ex tb
BS
Certificate
IECEx / ATEX
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1
VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
0.125
0.125
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
OSNJ A2F - ATEX Ex d cable glands for non-armoured cables, OSNJ, brass nick...
WISKA
18.12.2023
EX-EVSG - ATEX stop ends, EX-EVSG, polyamide, metric
WISKA
29.05.2024
OSET - Earth tags, OSET, brass
WISKA
18.12.2023
EVSG-ORD - Stop ends with mounted O-ring seal, EVSG-ORD, metric
WISKA
29.05.2024
EMVS-ORD - Stop ends with mounted O-ring seal, EMVS-ORD, metric
WISKA
29.05.2024
WEID.E1XF - ATEX Ex d cable glands for wire-braided/steel-tape armoured cab...
WISKA
18.12.2023
OSRA - ATEX Ex d reduction adaptors, OSRA, brass nickel-plated, metric-metr...
WISKA
18.12.2023
1.59.010xx - Blanking plug
MayTec
30.09.2022
BN 45 - Hex socket screw plugs pipe thread (DIN 908), steel, zinc plated bl...
Bossard Catalog
31.10.2023
GHG 711 2 - junction box for Zone 1/21
Eaton Crouse-Hinds
19.08.2019
eLLK 92 LED - Ex-light fitting with LED-module for zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
IEC-Ex ATEX gland BNC ISO, barrier, EPDM, nickel plated brass - ATEX cable ...
Anamet Europe
04.04.2019
nLLK 08 - Ex-light fitting for fluorescent lamps for zone 2/21/22
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
EMN - Twisting sleeves, EMN, without aperture, metric
WISKA
18.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청