Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 mai 2023.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
WEID_E1XF-NPT - ATEX Ex d cable glands for wire braided/ steel tape armoured cable, metric
Bill of material
WISKA WEID.E1XF-20b/NPT3/4 50065744
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
D2
Cable diameter below cable shield
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW1
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
brass nickel-plated
SGE
Protection class to EN 60 529
IP67
EX
Type for Protection
Ex db / Ex eb / Ex tb
BS
Certificate
IECEx / ATEX
ETEMP
Temperature range
-40°C to 120°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1 VPE
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés