Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSKE EMV-Z - SPRINT ATEX EMV cable glands with earthing cones DIN 89345, EMSKE EMV-Z, brass nickel-plated, metric
Bill of material
WISKA EMSKE 25 EMV-Z 10065059
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
D2
EMC diameter
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
EX
Type for Protection
Ex eb / Ex tb
BS
Certificate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/4)
ETEMP
Temperature range
-40°C to 75°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
WEIGHT
Weight
kg
INFO
Website
HTML
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей