Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
EMSKE-L EMV-Z - SPRINT ATEX EMV Kabelverschraubungen mit Erdungseinsatz DIN 89345, EMSKE-L EMV-Z, Messing vernickelt, metrisch, lang
Stückliste
WISKA EMSKE-L 25 EMV-Z 10065925
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
D
Durchmesser Anschlussgewinde
TL
Gesamtlänge
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
D2
Durchmesser Schirmgeflecht
mm
L
Einschraubgewindelänge
mm
SW
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Kabelverschraubung: Messing vernickelt / Dichtung: EPDM / Klemmkäfig: PA
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
EX
Zündschutzart
Ex eb / Ex tb
BS
Zertifikate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/4)
ETEMP
Einsatztemperatur
-40°C bis 75°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
WEIGHT
Nettogewicht
kg
INFO
Webseite
HTML
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen