Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
EMSKE LT EMV-Z - SPRINT EMSKE LT EMV-Z, Messing, LowTemp, mit Erdungseinsatz DIN 89345, metrisch
Stückliste
WISKA EMSKE 20 LT EMV-Z 10104838
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
D
Durchmesser Anschlussgewinde
D1
Durchmesser Kabel
mm
TL
Gesamtlänge
mm
L
Einschraubgewindelänge
mm
SW
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Kabelverschraubung: Messing vernickelt / Dichtung: Silikon / Klemmkäfig: PA / Kontaktfedereinsatz: Messing verchromt
EX
Zündschutzart
Ex eb / Ex tb
BS
Zertifikate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/4)
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP66 / IP68 (5 bar/30 min)
ETEMP
Einsatztemperatur
-60°C bis 75°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
WEIGHT
Nettogewicht
kg
INFO
Webseite
HTML
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen