카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA ESKE/1-i 25 LT RAL 9005 10103440
WISKA
ATEX Ex e/i cable glands and accessories, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/atex_e_kabelver_zubehoer/eske_i_lt.prj},{NB=ESKE/1-i 25 LT RAL 9005 10103440},{CNSORDERNO=10103440},{L=10.0},{SW=29},{E1=33.0},{WEIGHT=0.021},{L100=2.200},{L101=10.000},{L102=5.000},{L103=2.500},{L104=8.500},{D111=25.000},{TLX=38.000},{D1X=17.000},{H1=11.300},{MP=8.08},{E1X=32.00},{TYP=ESKE/1-i 25 LT},{FS=RAL 9005},{FH=RAL 5012},{D=M25x1.5},{TL=38.0 - 47.0},{D1=10.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: PA / sealing gasket: silicone},{SGE=IP66 / IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{EX=Ex eb / Ex tb},{BS=IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/1)},{ETEMP=-60°C to 75°C},{CNSQUANTITY=50},{CERTIFICATION=IECEx, ATEX, UL-BR, PESO (P426233/1)},{INFO=HTML},{BAA997=10},{AAS481=metrisch},{BAB664=Polyamid (PA)},{BAD656=Ja},{BAA351=schwarz},{AAS484=Nein}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESKE/1-i-LT - SPRINT ATEX cable gland LowTemps, metric, for intrinsic safety
Bill of material
WISKA ESKE/1-i 25 LT RAL 9005 10103440
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10103440
10103440
TYP
WISKA Type
ESKE/1-i 25 LT
ESKE/1-i 25 LT
FS
Colour fitting
RAL 9005
FH
Colour cap nut
RAL 5012
D
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
mm
TL
Total length
38.0 - 47.0
38.0 - 47.0
mm
D1
Cable diameter
10.0 - 17.0
10.0 - 17.0
mm
L
Screw-in thread length
10.0
10.0
mm
SW
Key width
29
29
mm
E1
Width across corners
33.0
33.0
mm
CNSMAT
material
Cable gland: PA / sealing gasket: silicone
SGE
Protection class to EN 60 529
IP66 / IP68 (5 bar/30 min) / IP69
EX
Type for Protection
Ex eb / Ex tb
BS
Certificate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/1)
ETEMP
Temperature range
-60°C to 75°C
CNSQUANTITY
Packing unit
50
50
VPE
WEIGHT
Weight
0.021
0.021
kg
INFO
Website
HTML
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청