Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESKE/1 S-L-i - SPRINT ATEX Kabelverschraubungen mit Knickschutz, ESKES-L-i, Eigensicherheit, Kunststoff, metrisch, lang
Stückliste
WISKA ESKE/1S-L-i 16 RAL 9005 10103509
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
FS
Farbe Stutzen
RAL 9005
FH
Farbe Hutmutter
RAL 5012
D
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
TL
Gesamtlänge
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
L
Einschraubgewindelänge
15.0 mm
SW
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Kabelverschraubung: PA / Dichtung: EPDM
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP66 / IP68 (5 bar/30 min) / IP69
EX
Zündschutzart
Ex eb / Ex tb
BS
Zertifikate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/1)
ETEMP
Einsatztemperatur
-40°C bis 75°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
WEIGHT
Nettogewicht
kg
INFO
Webseite
HTML
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Festo
    ESK - Doppelnippel
    Misumi
    HJD - Hose Only (Blue)
    SRD-FA
    FFJD - Nozzle-movable hose component-Hose body
    WISKA
    ESKE/1-S-L-e - SPRINT ATEX Kabelverschraubung mit Knickschutz, metrisch, erhöhte Sicherheit, lang
    PHOENIX CONTACT
    1415171 - G-INB-M12-S68N-PEPDS-LG
    RCM
    36R2401 - Hose cylinder/panel connections
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen