Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESKE/1 S-L-i - SPRINT ATEX cable glands with bend protection, ESKES-L-i, for intrinsic safety, polyamide, metric, long
Bill of material
WISKA ESKE/1S-L-i 16 RAL 9005 10103509
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
FS
Colour fitting
RAL 9005
FH
Colour cap nut
RAL 5012
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
15.0 mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM
SGE
Protection class to EN 60 529
IP66 / IP68 (5 bar/30 min) / IP69
EX
Type for Protection
Ex eb / Ex tb
BS
Certificate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/1)
ETEMP
Temperature range
-40°C to 75°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
WEIGHT
Weight
kg
INFO
Website
HTML
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Festo
    ESK - Double nipple
    Misumi
    HJD - Hose Only (Blue)
    SRD-FA
    FFJD - Nozzle-movable hose component-Hose body
    WISKA
    ESKE/1-S-L-e - SPRINT ATEX cable glands with bend protection, metric, for increased safety, long
    PHOENIX CONTACT
    1415171 - G-INB-M12-S68N-PEPDS-LG
    RCM
    36R2401 - Hose cylinder/panel connections
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés