Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESKEZ-L-i - SPRINT ATEX Kabelverschraubung mit externer Zugentlastung, metrisch, lang
Stückliste
WISKA ESKEZ-L-i 20 RAL 9005 10100852
CNSORDERNO
WISKA Bestell-Nr.
TYP
WISKA Typ
RAL
RAL Farbe
RAL 9005
D
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
TL
Gesamtlänge
mm
L
Einschraubgewindelänge
15 mm
SW
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Verschraubung: PA / Dichtungen: EPDM
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min)
FW
Glühdrahtprüfung
Glühdrahtprüfung 750°C gemäß EN 60695-2-11
ETEMP
Temperaturbereich
-40°C bis 75°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
INFO
Website
HTML
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen