Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESKEZ-L-i - SPRINT ATEX cable glands with external strain relief, metric, long
Bill of material
WISKA ESKEZ-L-i 20 RAL 9005 10100852
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL Colour
RAL 9005
D
Connection thread size
mm
D1
Cable diameter
mm
TL
Total length
mm
L
Screw-in thread length
15 mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
Material
Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min)
FW
Glow wire test
glow wire test 750°C to EN 60695-2-11
ETEMP
Temperature range
-40°C to 75°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
INFO
Website
HTML
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)