Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESSKE-4 LT EMV-Z - SPRINT ATEX EMV Kabelverschraubungen LowTemp mit Erdungseinsatz DIN 89345, ESSKE-4 LT EMV-Z, Edelstahl 1.4404, metrisch
Stückliste
WISKA ESSKE-4 25 LT EMV-Z 10065361
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
D
Durchmesser Anschlussgewinde
TL
Gesamtlänge
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
D2
Durchmesser Schirmgeflecht
mm
L
Einschraubgewindelänge
mm
SW
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Kabelverschraubung: Edelstahl A4 (1.4404) / Dichtung: Silikon / Klemmkäfig: PA
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
EX
Zündschutzart
Ex eb / Ex tb
BS
Zertifikate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/7)
ETEMP
Einsatztemperatur
-60°C bis 75°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
WEIGHT
Nettogewicht
kg
INFO
Webseite
HTML
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen