Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESSKE LT - SPRINT ATEX Kabelverschraubungen LowTemp, ESSKE LT, Edelstahl 1.4305, metrisch
Stückliste
WISKA ESSKE 25 LT 10065989
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
D
Durchmesser Anschlussgewinde
TL
Gesamtlänge
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
L
Einschraubgewindelänge
mm
SW
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Kabelverschraubung: Edelstahl A2 (1.4305) / Dichtung: Silikon / Klemmkäfig: PA
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
EX
Zündschutzart
Ex eb / Ex tb
BS
Zertifikate
IECEx / ATEX / PESO (P426233/7)
ETEMP
Einsatztemperatur
-60°C bis 75°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
WEIGHT
Nettogewicht
kg
INFO
Webseite
HTML
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen