Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 9
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EX-EVSG LT - ATEX Verschlussschrauben; metrisch / ATEX stop ends, metric
Bill of material
WISKA EX-EVSG 25 LTRAL 900510109532
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL Colour
RAL 9005
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
L
Screw-in thread length
15 mm
SW1
Key width
mm
SW2
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
E2
Width across corners
mm
CNSMAT
Material
Schraube: Polyamid / O-Ring: Silikon | Screw: polyamide/ gasket: silicone
EXM
Ex-Marking
Ex eb, Ex tb
EXA
EX-Approval
IECEx, ATEX
SGE
Protection class to EN 60 529
IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
ETEMP
Temperature range
-60°C bis 75°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
INFO
Website
HTML
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели