Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
EX-EVSG LT - ATEX Verschlussschrauben; metrisch / ATEX stop ends, metric
Stückliste
WISKA EX-EVSG 25 LTRAL 900510109532
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
RAL 9005
D
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
TL
Gesamtlänge
mm
L
Einschraubgewindelänge
15 mm
SW1
Schlüsselweite
mm
SW2
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
E2
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Schraube: Polyamid / O-Ring: Silikon | Screw: polyamide/ gasket: silicone
EXM
Ex-Kennzeichnung
Ex eb, Ex tb
EXA
Ex-Bescheinigung
IECEx, ATEX
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
ETEMP
Einsatztemperatur
-60°C bis 75°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
INFO
Website
HTML
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen