Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
CKM - CONMAXX Teilbare Kabelverschraubungen mit Gegenmutter
Stückliste
CKM 32 V0 LG10108665
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
RAL 7035
D
Anschlußgewindegröße
TL
Gesamtlänge
L
Einschraubgewindelänge
15.0
SW
Schlüsselweite
E1
Eckmaß
CNSMAT
Material
Kabelverschraubung: PA UL94-V0 / Dichtung: TPE UL94-V0
NOTE1
Zusatzinformation 1
Inklusive teilbarer Gegenmutter
NOTE2
Zusatzinformation 2
Passende Dichteinsätze: CDKG
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP66
ETEMP
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
1 VPE
INFO
Webseite
HTML
WEIGHT
Nettogewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen