카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
CKM 32 V0 LG10108665
WISKA
Cable entry systems
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/conmaxx/ckm.prj},{NB=CKM 32 V0 LG10108665},{CNSORDERNO=10108665},{TYP=CKM 32 V0 LG},{RAL=RAL 7035},{D=M32x1.5},{TL=39.0},{L=15.0},{SW=38},{E1=40.0},{CNSMAT=Cable gland: PA UL94-V0 / sealing gasket: TPE UL94-V0},{NOTE1=Inclusive divided locknut},{NOTE2=suitable sealing inserts: CDKG},{SGE=IP66},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{VERS=3},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10108665/ckm-32-v0-lg.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10108665/ckm-32-v0-lg.html},{WEIGHT=0.012}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
CKM - CONMAXX Divided gland with locknut
Bill of material
CKM 32 V0 LG10108665
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10108665
10108665
TYP
WISKA Type
CKM 32 V0 LG
CKM 32 V0 LG
RAL
RAL Colour
RAL 7035
D
Connection thread size
M32x1.5
M32x1.5
TL
Total length
39.0
39.0
L
Screw-in thread length
15.0
SW
braid. This is a Class 200 electrical insulating sleeving.
38
38
E1
Width across corners
40.0
40.0
CNSMAT
material
Cable gland: PA UL94-V0 / sealing gasket: TPE UL94-V0
NOTE1
Remarks 1
Inclusive divided locknut
NOTE2
Remarks 2
suitable sealing inserts: CDKG
SGE
Protection class to EN 60 529
IP66
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1
VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
0.012
0.012
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CMM - CONMAXX Divided gland with locknut
WISKA
18.12.2023
CDXX - CONMAXX Seals
WISKA
18.12.2023
WSTS - Box spanners for SPRINT cable glands, WSTS
WISKA
18.12.2023
CGX - CONMAXX Grid
WISKA
18.12.2023
COMBI MAR 607 - COMBI MAR 607
WISKA
18.12.2023
SKV - Cable glands with strain relief, SKV, PG
WISKA
18.12.2023
BFY - BraceFITTING, Y-Connector, polyamide, BFY
WISKA
18.12.2023
ESKV - SPRINT cable glands, ESKV, metric, EN 62444
WISKA
29.05.2024
EMS - QUIXX membrane cable entries, EMS, metric
WISKA
29.05.2024
CF_CV - CONMAXX Frame
WISKA
17.05.2024
MFD - SPRINT MFD, multiple sealing inserts
WISKA
29.05.2024
ESKV-SET - SPRINT cable glands with locknut, ESKV-SET, metric, EN 62444
WISKA
29.05.2024
EMSKE-L EMV-S - Sprint ATEX EMC cable glands, metric with contact spring in...
WISKA
18.12.2023
EMUG - Locknuts, EMUG, metric
WISKA
29.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청