카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA RDE 25 LT 10063910
WISKA
Sealings, accessories, tools
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/dichtungen_zubehoer_werkzeuge/rde_lt.prj},{NB=RDE 25 LT 10063910},{CNSORDERNO=10063910},{TYP=RDE 25 LT},{F=red},{BXL=20.4 x 13.0},{D1=7.0 - 12.0},{CNSMAT=Silicone},{FB=SPRINT 25},{SGE=IP68},{ETEMP=-60°C to 100°C},{CNSQUANTITY=25},{INFO=HTML},{D1X=7.000},{D1Y=12.000},{T1=1.000},{T2=1.000},{T3=13},{E1=19},{D2=17.000},{D3=0.000},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10063910/rde-25-lt.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10063910/rde-25-lt.html},{WEIGHT=0.002}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
RDE-LT - SPRINT reduction sealing inserts LowTemp, RDE LT
Bill of material
WISKA RDE 25 LT 10063910
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10063910
10063910
TYP
WISKA Type
RDE 25 LT
RDE 25 LT
F
colour
red
BXL
BxL
20.4 x 13.0
20.4 x 13.0
mm
D1
Cable diameter
7.0 - 12.0
7.0 - 12.0
mm
CNSMAT
material
Silicone
FB
Using for cable gland
SPRINT 25
SPRINT 25
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68
ETEMP
Temperature range
-60°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
25
25
VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
0.002
0.002
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청