카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA ESSKV 25 10069003
WISKA
Stainless steel cable glands and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/edel_kabelver_hyg_zubehoer/esskv.prj},{NB=ESSKV 25 10069003},{CNSORDERNO=10069003},{L=7.0},{SW=30},{E1=33.0},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=0.024},{MP=5.58},{NDM=25.000},{IT=15.0},{KS=5},{TL1=42.000},{L3=3.5},{L4=22.5},{ML=6.500},{D2=26.000},{P2=1.500},{D11=23.000},{D3=28.000},{NL1=13.464},{NL2=4.572},{C=4.336},{ID=17.200},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{TYP=ESSKV 25},{D=M25x1.5},{TL=33.0 - 42.0},{D1=9.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: stainless steel A2 (1.4305) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CERTIFICATION=DNV, VDE, RoHS, UL},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{BAB664=Edelstahl - 1.4305},{BAD656=Ja},{BAA351=stahl},{AAS484=Nein},{AAZ374=A},{AAS487=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESSKV - SPRINT cable glands, ESSKV, stainless steel 1.4305, metric, EN 62444
Bill of material
WISKA ESSKV 25 10069003
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10069003
10069003
TYP
WISKA Type
ESSKV 25
ESSKV 25
D
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
TL
Total length
33.0 - 42.0
33.0 - 42.0
mm
D1
Cable diameter
9.0 - 17.0
9.0 - 17.0
mm
L
Screw-in thread length
7.0
7.0
mm
SW
Key width
30
30
mm
E1
Width across corners
33.0
33.0
mm
CNSMAT
material
Cable gland: stainless steel A2 (1.4305) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
10
10
VPE
WEIGHT
Weight
0.024
0.024
kg
INFO
Website
HTML
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청