Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 28 févr. 2022.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESSKV 4-L - SPRINT cable glands, long, metric, stainless steel 1.4404
Bill of material
WISKA ESSKV-4-L 25 10103321
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable glands: stainless steel A4 (1.4404) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE