Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2022年2月28日停产
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESSKV 4-L - SPRINT cable glands, long, metric, stainless steel 1.4404
Bill of material
WISKA ESSKV-4-L 25 10103321
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable glands: stainless steel A4 (1.4404) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型