Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
HGSM LT Pack - HatGLAND Kabelverschraubungen,Low-Temperatur, metrisch. Edelstahl 1.4305
Stückliste
WISKA HGSM 25-LT Pack 10102119
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
D
Durchmesser Anschlussgewinde
TL
Gesamtlänge
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
DA
Bunddurchmesser
mm
L
Einschraubgewindelänge
mm
SW1
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
SW2
Schlüsselweite
mm
E2
Eckmaß
mm
ML
Montageloch L x W x S (max)
CNSMAT
Material
Kabelverschraubung: Edelstahl A2 (1.4305) / Dichtung: Silikon
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Einsatztemperatur
-60°C bis 180°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
1 VPE
INFO
Webseite
HTML