Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSKV-L EMV-Z - SPRINT EMV cable glands with earting cones DIN 89345, EMSKV-L EMV-Z, brass nickel-plated, metric, long, EN 62444
Bill of material
WISKA EMSKV-L 25 EMV-Z 10065185
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
WEIGHT
Weight
kg
INFO
Website
HTML
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)