카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA KVMP 24/21-W17 10011062
WISKA
Maritime cable glands and accessories, brass
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kabelver_din89280_zubehoer/kvmp_w.prj},{NB=KVMP 24/21-W17 10011062},{CNSORDERNO=10011062},{TYP=KVMP 24/21-W17},{OB=bright},{D=PG21},{NDM=28.300},{TL=47.0},{D1=16.0 - 17.5},{D1X=16.000},{L=9.0},{SW=24},{E1=27.0},{CNSMAT=Cable gland: brass / sealing gasket: EPDM},{SGE=IP54},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{RAL=RAL 1007},{VERS=66},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10011062/kvmp-2421-w17.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10011062/kvmp-2421-w17.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 53
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
KVMP-W - Cable glands circular, type W, KVMP, PG
Bill of material
WISKA KVMP 24/21-W17 10011062
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10011062
10011062
TYP
WISKA Type
KVMP 24/21-W17
KVMP 24/21-W17
D
Connection thread size
PG21
PG21
mm
TL
Total length
47.0
47.0
mm
D1
Cable diameter
16.0 - 17.5
16.0 - 17.5
mm
L
Screw-in thread length
9.0
9.0
mm
SW
Key width
24
24
mm
E1
Width across corners
27.0
27.0
mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass / sealing gasket: EPDM
SGE
Protection class to EN 60 529
IP54
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1
VPE
INFO
Website
HTML
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청