Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 53
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
KVMP-W - Cable glands circular, type W, KVMP, PG
Bill of material
WISKA KVMP 24/21-W17 10011062
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass / sealing gasket: EPDM
SGE
Protection class to EN 60 529
IP54
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1 VPE
INFO
Website
HTML
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей