카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA ESKV 32 RAL 9005 10066124
WISKA
Polyamide cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_kabelverschraubungen/eskv.prj},{NB=ESKV 32 RAL 9005 10066124},{CNSORDERNO=10066124},{L=12.0},{SW=36},{E1=40},{WEIGHT=0.032},{L100=2.400},{L101=14.000},{L102=6.500},{L103=3.500},{D111=32.000},{TLX=42.000},{D1X=21.000},{H1=13.500},{XYOP=40.00},{LENGTH=46.50},{XLX=0.50},{MP=10.08},{TYP=ESKV 32},{RAL=RAL 9005},{F=},{D=M32x1.5},{TL=42.0 - 51.0},{D1=13.0 - 21.0},{CNSMAT=Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{GDP=750°C},{AS=with short thread},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=25},{CERTIFICATION=DNV, VDE, RoHS, UL},{INFO=HTML},{BAA997=12},{AAS481=metrisch},{BAB664=Polyamid (PA)},{BAD656=Ja},{BAA351=schwarz},{AAS484=Nein},{AAZ374=A},{AAS487=1},{AAC108=IP69},{W=0.032},{TC=ESKV 32},{EOLDATE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESKV - SPRINT cable glands, ESKV, metric, EN 62444
Bill of material
WISKA ESKV 32 RAL 9005 10066124
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10066124
10066124
TYP
WISKA Type
ESKV 32
ESKV 32
RAL
RAL Colour
RAL 9005
RAL 9005
D
Connection thread size
M32x1.5
M32x1.5
mm
TL
Total length
42.0 - 51.0
42.0 - 51.0
mm
D1
Cable diameter
13.0 - 21.0
13.0 - 21.0
mm
L
Screw-in thread length
12.0
12.0
mm
SW
Key width
36
36
mm
E1
Width across corners
40
40
mm
CNSMAT
Material
Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM
Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
GDP
glow wire test
750°C
AS
Equipment
with short thread
with short thread
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
25
25
VPE
WEIGHT
Weight
0.032
0.032
kg
INFO
Website
HTML
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청