Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESKV-P - SPRINT® ESKV-P PushIn cable gland, metric
Bill of material
WISKA ESKV-P 32 LG RAL 7035 10112630
PREVIEW
Product preview
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL Colour
D
Connection thread size
mm
D1
Cable diameter
mm
TL
Total length
mm
L
Screw-in thread length
6 mm
SW
Key width
mm
E
Across corners
mm
CNSMAT
Material
cable gland: PA / sealing gasket: EPDM/TPE
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min)
GDP
Glow wire test
750°C
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
INFO
Website
HTML
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD