Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESKV-P - SPRINT® ESKV-P PushIn cable gland, metric
Bill of material
WISKA ESKV-P 32 LG RAL 7035 10112630
PREVIEW
Product preview
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL Colour
D
Connection thread size
mm
D1
Cable diameter
mm
TL
Total length
mm
L
Screw-in thread length
6 mm
SW
Key width
mm
E
Across corners
mm
CNSMAT
Material
cable gland: PA / sealing gasket: EPDM/TPE
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min)
GDP
Glow wire test
750°C
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
INFO
Website
HTML
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)