Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESKVZ-P - SPRINT® ESKVY-P Pushln Verschraubung, mitZugentlastung, metrisch
Stückliste
WISKA ESKVZ-P 32 LG RAL 7035 10112646
PREVIEW
product picture
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
D
Anschlußgewindegröße
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
TL
Gesamtlänge
mm
L
Einschraubgewindelänge
6 mm
SW
Schlüsselweite
mm
E
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
cable gland: PA / sealing gasket: On cable: EPDM / On Housing: TPE
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min), IP69
GDP
Glühdrathprüfung
750°C
ETEMP
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
INFO
Webseite
HTML
VERS
vers
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen