카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA ESKVZ-P 32 LG RAL 7035 10112646
WISKA
Polyamide cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_kabelverschraubungen/eskvz_p.prj},{NB=ESKVZ-P 32 LG RAL 7035 10112646},{CNSORDERNO=10112646},{L=6},{SW=36},{E=38},{VERS=5},{PREVIEW=eskvz_p_25_lg.png},{TYP=ESKVZ-P 32 LG},{RAL=RAL 7035},{D=M32x1.5},{D1=13 - 21},{TL=59 - 73},{CNSMAT=cable gland: PA / sealing gasket: On cable: EPDM / On Housing: TPE},{SGE=IP68 (5 bar/30 min), IP69},{GDP=750°C},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=10},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10112646/eskvz-p-32-lg.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/143/pde/10112646/eskvz-p-32-lg.html},{AAO677=},{MANUFACTURER_URL=},{AAQ326=},{AAO676=},{TC=},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=},{W=},{BAD875=},{DESCRIPTION_LONG=},{DESCRIPTION_SHORT=},{AAJ095=},{AAJ094=},{BAA997=},{AAS460=},{AAS481=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESKVZ-P - SPRINT® ESKVZ-P PushIn cable gland, with strain relief, metric
Bill of material
WISKA ESKVZ-P 32 LG RAL 7035 10112646
PREVIEW
product picture
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10112646
10112646
TYP
WISKA Type
ESKVZ-P 32 LG
ESKVZ-P 32 LG
RAL
RAL Colour
RAL 7035
RAL 7035
D
Connection thread size
M32x1.5
M32x1.5
mm
D1
Cable diameter
13 - 21
13 - 21
mm
TL
Total length
59 - 73
59 - 73
mm
L
Screw-in thread length
6
mm
SW
Key width
36
36
mm
E
Across corners
38
38
mm
CNSMAT
Material
cable gland: PA / sealing gasket: On cable: EPDM / On Housing: TPE
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min), IP69
GDP
Glow wire test
750°C
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
10
10
VPE
INFO
Website
HTML
VERS
vers
5
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ESKVZ - SPRINT cable glands with external strain relief, ESKVZ, metric, EN ...
WISKA
29.05.2024
ESKEZ-e - SPRINT ATEX cable glands with external strain relief, ESKEZ-e, fo...
WISKA
18.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청