Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 36
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
SKV - Cable glands with strain relief, SKV, PG
Bill of material
WISKA SKV 29 RAL 9005 10066197
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL colour
F
colour
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min)
ETEMP
Temperature range
-20°C to 80°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей