Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EST - Plug spouts, EST
Bill of material
WISKA EST 20 RAL 7035 10062552
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL Colour
RAL 7035
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
11.0 mm
L
Screw-in thread length
9.5 mm
DD
Drilling diameter
E1
Width across corners
CNSMAT
material
PE
SGE
Protection class to EN 60 529
IP66
ETEMP
Temperature range
-40°C to 80°C
CNSQUANTITY
Packing unit
100 VPE
WEIGHT
Weight
kg
INFO
Website
HTML
MP1
8.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés