카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA KRP 21/16 RAL 7035 10063615
WISKA
Polyamide accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_zubehoer/krp.prj},{NB=KRP 21/16 RAL 7035 10063615},{CNSORDERNO=10063615},{TYP=KRP 21/16},{D101=22.000},{D102=26.800},{RAL=RAL 7035},{DA=PG21},{DANDM=28.300},{DAKDM=26.780},{DI=PG16},{DINDM=22.500},{DIKDM=21.160},{TL=19.0},{L=12.0},{SW=33},{E1=36.0},{FORM=B},{CNSMAT=PA-GF},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=100},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10063615/krp-2116.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10063615/krp-2116.html},{WEIGHT=0.010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
KRP - Reduction adaptors, KRP, PG-PG
Bill of material
WISKA KRP 21/16 RAL 7035 10063615
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10063615
10063615
TYP
WISKA Type
KRP 21/16
KRP 21/16
RAL
RAL Colour
RAL 7035
DA
Connection thread size, outer thread
PG21
PG21
mm
DI
Connection thread size, inner thread
PG16
PG16
mm
TL
Total length
19.0
19.0
mm
L
Screw-in thread length
12.0
12.0
mm
SW
Key width
33
33
mm
E1
Width across corners
36.0
36.0
mm
FORM
spape
B
B
CNSMAT
material
PA-GF
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
100
100
VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
0.010
0.010
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청