Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
EMT - QUIXX Membran-Kabeleinführungen, EMT
Stückliste
WISKA EMT 20 RAL 7035 10062560
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
RAL 7035
D
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
TL
Gesamtlänge
11.0 mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
L
Einschraubgewindelänge
9.5 mm
DD
Durchmesser Bohrung
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Thermoplastisches Elastomer
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP66
ETEMP
Einsatztemperatur
-40°C bis 80°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
100 VPE
WEIGHT
Nettogewicht
kg
INFO
Webseite
HTML
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen