Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMT - QUIXX membrane cable entries, EMT
Bill of material
WISKA EMT 20 RAL 7035 10062560
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL Colour
RAL 7035
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
11.0 mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
9.5 mm
DD
Drilling diameter
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Thermoplastic elastomer
SGE
Protection class to EN 60 529
IP66
ETEMP
Temperature range
-40°C to 80°C
CNSQUANTITY
Packing unit
100 VPE
WEIGHT
Weight
kg
INFO
Website
HTML
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей