Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMTZ - MulitCLIXX, Membrane cable entrie with strain relief, plastic
Bill of material
WISKA EMTZ 32/02/120-02/080 V0 LG RAL 7035 10108616
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10108616
TYP
WISKA Type
EMTZ 32/02/120-02/080 V0 LG
RAL
RAL Colour
RAL 7035
D
Connection thread size
32.0 mm
DA
Diameter outside
37.0 mm
D1
Cable diameter
4.0 - 10.0 mm
TL
Total length
12.0 mm
L
Screw-in thread length
9.5 mm
CNSMAT
material
chemical agents
SGE
Protection class to EN 60 529
IP66
NOTE1
Remarks 1
Flammability: PA-FR, - for cable entries 2 x 7.0-12.0mm + 2 x 4.0-8.0mm
ETEMP
Temperature range
-30°C to 80°C
CNSQUANTITY
Packing unit
50 VPE
INFO
Website
HTML
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    WISKA
    FD - FLIP cable grommets, FD
    WISKA
    CLIXX - CLIXX membrane cable entries with strain relief
    WISKA
    WSTS - Box spanners for SPRINT cable glands, WSTS
    WISKA
    EMT - QUIXX membrane cable entries, EMT
    WISKA
    CKM - CONMAXX Divided gland with locknut
    WISKA
    COMBI MAR 308 - COMBI MAR 308
    WISKA
    MFD - SPRINT MFD, multiple sealing inserts
    WISKA
    MFD RW - Mehrfachdichtung Railway, MFD RW
    WISKA
    COMBI 1610 - COMBI 1610
    WISKA
    EMT-F - QUIXX membrane cable entries flame-retardant, EMT-F
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés