Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2018.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ERKMKV - Cable glands with external strain relief, ERKMKV, circular, metric
Bill of material
WISKA ERKMKV 25 10063125
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
mm
D1
Cable diameter
mm
TL
Total length
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: soft rubber
SGE
Protection class to EN 60 529
IP54
ETEMP
Temperature range
-30°C to 80°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD