Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2018.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ERMKV-L - Cable glands circular, ERMKV-L, metric, long
Bill of material
WISKA ERMKV-L25 10062863
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: soft rubber
SGE
Protection class to EN 60 529
IP54
ETEMP
Temperature range
-30°C to 80°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE