카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA EMVS-ORD 25 10065083
WISKA
Brass accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/messing_zubehoer/emvs_ord.prj},{NB=EMVS-ORD 25 10065083},{CNSORDERNO=10065083},{TL=11.0},{DA=28.0},{L=7.0},{CNSQUANTITY=100},{WEIGHT=0.014},{MP=1.92},{DX=25.000},{S=2.0},{DI=20.000},{O=24.5},{TYP=EMVS-ORD 25},{D=M25x1.5},{CNSMAT=Brass nickel-plated},{SGE=IP68},{CERTIFICATION=RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Nein},{BAA351=Messing},{AAS484=Nein},{AAC108=IP68},{W=0.014},{TC=EMVS-ORD 25},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10065083/emvs-ord-25.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10065083/emvs-ord-25.html},{AAS460=M25},{BAA038=-40},{BAA039=120},{AAO677=Wiska},{MANUFACTURER_URL=https://www.wiska.com/}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMVS-ORD - Stop ends with mounted O-ring seal, EMVS-ORD, metric
Bill of material
WISKA EMVS-ORD 25 10065083
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10065083
10065083
TYP
WISKA Type
EMVS-ORD 25
EMVS-ORD 25
D
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
mm
TL
Total length
11.0
11.0
mm
DA
External diameter
28.0
28.0
mm
L
Screw-in thread length
7.0
7.0
mm
CNSMAT
material
Brass nickel-plated
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68
CNSQUANTITY
Packing unit
100
100
VPE
WEIGHT
Weight
0.014
0.014
kg
INFO
Website
HTML
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청