Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
EDPS - Entwässerungselement
Stückliste
WISKA EDPS-MN 20 10111161
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
10111161
TYP
WISKA Typbezeichnung
EDPS-MN 20
D
Anschlußgewindegröße
M20x1.5 mm
TL
Gesamtlänge
17.0 mm
L
Einschraubgewindelänge
12.0 mm
SW
Schlüsselweite
24 mm
E
Eckmaß
27.0 mm
CNSMAT
Material
Verschlussschraube: Messing vernickelt / Dichtung: PP / Membrane: PE
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP66
ETEMP
Einsatztemperatur
-30°C bis 60°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
10 VPE
INFO
Webseite
HTML