Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EDPS - Drain Plug
Bill of material
WISKA EDPS-MN 20 10111161
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10111161
TYP
WISKA Type
EDPS-MN 20
D
Connection thread size
M20x1.5 mm
TL
Total length
17.0 mm
L
Screw-in thread length
12.0 mm
SW
Key width
24 mm
E
Across corners
27.0 mm
CNSMAT
Material
Stop end: brass nickel-plated / sealing gasket: PP / membrane: PE
SGE
Protection class to EN 60 529
IP66
ETEMP
Temperature range
-30°C to 60°C
CNSQUANTITY
Packing unit
10 VPE
INFO
Website
HTML
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型