Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2018年12月31日停产
对应替代品
是否使用该替代品?
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSVG-ORD-I - VentGLAND, SPRINT cable glands with mounted O-ring seals, EMSVG ORD-I, brass nickel-plated, metric, long, EN 62444
Bill of material
WISKA EMSVG 32-ORD-I 10102215
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA / membrane: ePTFE
SGE
Protection class to EN 60 529
Liquid-tight: IP 68 to 0,6 bar ,IP 69k
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1 VPE
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型