카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA EMSVG 25 RW 10105875
WISKA
Venting, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/ventgland/emsvg_rw.prj},{NB=EMSVG 25 RW 10105875},{CNSORDERNO=10105875},{TYP=EMSVG 25 RW},{VERS=2},{OB=Ni},{D=M25x1.5},{TL=43.0 - 52.0},{NDM=25.000},{D1=9.0 - 17.0},{TL1=46.700},{L=7.0},{SW=29},{E1=32.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA UL94-V0 / membrane: ePTFE},{SGE=IP68},{AF=90},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10105875/emsvg-25-rw.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10105875/emsvg-25-rw.html},{WEIGHT=0.080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSVG RW - EMSVG RW, VentGLAND, brass, metric
Bill of material
WISKA EMSVG 25 RW 10105875
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10105875
10105875
TYP
WISKA Type
EMSVG 25 RW
EMSVG 25 RW
D
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
TL
Total length
43.0 - 52.0
43.0 - 52.0
mm
D1
Cable diameter
9.0 - 17.0
9.0 - 17.0
mm
L
Screw-in thread length
7.0
7.0
mm
SW
Key width
29
29
mm
E1
Width across corners
32.0
32.0
mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA UL94-V0 / membrane: ePTFE
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68
AF
Airflow at 70mbar
90
90
l/h
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1
VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
0.080
0.080
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EMSKV RW - SPRINT cable glands, EMSKV, metric, EN 62444, tested according t...
WISKA
29.05.2024
EMSVG - VentGLAND, SPRINT cable glands, EMSVG, brass nickel-plated, metric,...
WISKA
29.05.2024
ESSKV - SPRINT cable glands, ESSKV, stainless steel 1.4305, metric, EN 6244...
WISKA
29.05.2024
EMSKV - SPRINT cable glands, EMSKV, metric, EN 62444
WISKA
29.05.2024
EMKV - Cable gland with metric connection thread
WISKA
18.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청