Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EVPS-L HF - Pressure compensation unit long, high air flow, plastic, metric
Bill of material
WISKA EVPS-L 40 HF 10106618
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL Colour
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: PA / sealing gasket: silicone / membrane: ePTFE
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 / IP69
AF
Airflow at 70mbar
l/h
NOTE1
Remarks 1
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
10 VPE
INFO
Website
HTML
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)