Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Witol
Beschreibung
01011295000 - 011_295
Stückliste
011_295_(0)
PN
Artikelnummer
01011295000
APL
Anwendungsbeispiel
Flügelträger
PG
Produktgruppe
WITOL Individual
SS
Schraubengröße
M8
HD
Anlieferungshöhe (HD)
16 mm
NH
Nominalhöhe (HN)
20 mm
HC
Ausgleichshöhe (HC)
24 mm
D
Anschlagring (D)
33 mm
SA
Ausgleichsweg (SA)
8 mm
RC
Radialausgleich (RC)
±4,10 mm
TIF
Schnittstellendicke
2 mm
MP
max. Vorspannkraft
<25 kN
W
Gewicht
35.77 g
CP
Korrosionsschutz
240 h
SHORT
295
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    CONTRINEX
    PNP/NPN Auto-Detect, hell-/dunkelschaltend/IO-Link + Teach-Eingang - Induktivsensor
    Witol
    Witol - Modular
    Witol
    010112220001 - 011_222
    Witol
    01011397002 - 011_397
    Witol
    01011265001 - 011_265
    Witol
    01011255003 - 011_255
    Witol
    01011377000 - 011_377
    Witol
    01011281000 - 011_281
    Witol
    01011384000 - 011_384
    Witol
    01011317002 - 011_317
    Witol
    01011363000 - 011_363
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen