Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Witol
Description
01011363000 - 011_363
Bill of material
011-363-(0)
PN
Part number
01011363000
APL
Application example
Head Lamp, Instrumental Panel, CCB, Rear Lights
PG
Product Group
WITOL Individual
SS
Screw Size
M6
HD
Delivery Height (HD)
12.5 mm
NH
Nominal Height (HN)
15.5 mm
HC
Compensation Height (HC)
18.5 mm
D
Top Washer Diameter (D)
24 mm
SA
Axial Compensation (SA)
6 mm
RC
Radial Compensation (RC)
2.750 mm
TIF
Interface Thickness
0.8 mm
MP
max. Preload
<9,3 kN
W
Weight
26.2 g
CP
Corrosion Protection
96 h
SHORT
363
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Witol
    WITOL - Modular
    Witol
    01011397002 - 011_397
    Witol
    01011377000 - 011_377
    Witol
    01011287001 - 011_287
    Witol
    01011249004 - 011_249
    Witol
    01011317002 - 011_317
    Witol
    01011277002 - 011_277
    Witol
    01011276002 - 011 276
    Witol
    01011384000 - 011_384
    Witol
    01011265001 - 011_265
    Witol
    01011295000 - 011_295
    Witol
    01011281000 - 011_281
    Witol
    01011274002 - 011_274
    Witol
    01011258001 - 011_258
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)