Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Witol
Description
01011384000 - 011_384
Bill of material
011-384-(0)
PN
Part number
01011384000
APL
Application example
Bracket Doorhandle
PG
Product Group
WITOL Individual
SS
Screw Size
M6
HD
Delivery Height (HD)
24 mm
NH
Nominal Height (HN)
25.5 mm
HC
Compensation Height (HC)
27 mm
D
Top Washer Diameter (D)
32 mm
SA
Axial Compensation (SA)
3 mm
RC
Radial Compensation (RC)
2 mm
TIF
Interface Thickness
3 mm
MP
max. Preload
<4,5 kN
W
Weight
10.7 g
CP
Corrosion Protection
720 h
SHORT
384
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Witol
    WITOL - Modular
    Witol
    01011397002 - 011_397
    Witol
    01011317002 - 011_317
    Witol
    01011363000 - 011_363
    Witol
    01011249004 - 011_249
    Witol
    01011287001 - 011_287
    Witol
    01011276002 - 011 276
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)