Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
. - Kunstoffklemme mit Feder
Stückliste
93497
IDNR
Identnr
93497
ARTICLE
Bezeichnung
WITTE-ART_OFF_CLAMP_SPRING_215
AF
System
25.000 mm
D
Durchmesser
12.500 mm
M
Gewinde
6.000 mm
L2
Länge Aufnahme Mitte Bohrung -Aussenkante
45.000 mm
B
Nutbreite
3.300 mm
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
C-0 natur eloxiert