Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
. - Art off clamp with spring
Bill of material
93497
IDNR
Identnr
93497
ARTICLE
designation
WITTE-ART_OFF_CLAMP_SPRING_215
AF
system
25.000 mm
D
diameter
12.500 mm
M
Thread
6.000 mm
L2
Länge Aufnahme Mitte Bohrung -Aussenkante
45.000 mm
B
width of nut
3.300 mm
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
C-0 natur eloxiert
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)