Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
CLUWSC - SPANNEINHEIT MIT RASTERSCHELLE MIT FLÄCHENANLAGE
Stückliste
Horizontalspanner OHNE Fuss
IDNR
Identnr
ARTICLE
Bezeichnung
WITTE-CLAMP UNIT WITH RACHET GRIP AND SURFACE CONTACT
A
mm
B
mm
C
20.000 mm
D
33.000 mm
E
6.600 mm
F
11.000 mm
G
6.000 mm
H
21.000 mm
I
24.700 mm
J
10.000 mm
WEIGHT
g
INFO
Witte Katalog
PRESSUREFORK
CHEMSYMBOLS
AlZn1
MATERIAL
siehe Hersteller Kaufteil / EN AW-7072
SURFACE